Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za VX

Obj. č.: VX 8188245

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za VX.

Obj. č.:
VX 8188245
Výhody
Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic
Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky
Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení
Montáž prováděná jednou osobou
Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
2 ks
Netto hmotnost
33 kg
Brutto hmotnost
34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
129,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177921665
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 1800x800 mm, ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Návod