Systém radových skríň VX25 Základná skriňa

Obj. č.: VX 8485000

Štandard vo výrobe rozvádzačových skríň z vysoko kvalitnej nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304): rám skrine s čelnými dverami, zadnou stenou, montážnou deskou, strešným plechom, delenými podlahovými plechmi. Veľmi vhodné pre efektívne vybavenie skrine.

Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre VX

Systémové LED svietidlo

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Príchytka pre radové prepojenie, vnútorná pre VX, VX IT

Blok pre radové prepojenie, vnútorné pre VX, VX IT

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre VX, VX IT

Systémové chassis 18 x 64 mm pre VX

Systémové chassis 18 x 64 mm pre VX

Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Medzikus montážnej dosky pre VX, TS

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
VX 8485000
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
Podlahové plechy
Montážna doska
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
299 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
64,71 kg
Brutto hmotnosť
66,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
200,83 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 400x1800x500 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details