- Obj. č.:
- TS 8611280
- Prevedenie
- pripravené pre uzatvárací systém ASSA
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Montážny pokyn
- Pre montáž na presklené dvere TS, VX SE, dvere pod PC, designové dvere priemyselných staníc je nutný adaptér rukoväte.
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené na ASSA oválnu profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 26,9 mm
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC enclosure door
- IW
- TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
- SE stainless steel
- EL 3-part, 18 – 21 U
- AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,628 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177228573
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť TS, pre TS, TS IT, SE, PC, IW, pripravená pre uzatvárací systém ASSA, RAL 7035