Montážní destička

Obj. č.: TS 8612410

Montážní destičky je možno použít pro další možné vybavení skříně.

Obj. č.:
TS 8612410
Provedení
šroubovací, velké
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Možnosti montáže
Na všechny skříně a montážní díly se systémovým děrováním v rastru 25 mm
Děrovaná dveřní lišta
Ve skříni AX z plastu na výlisky pro samořezné šrouby ve dveřích
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,584 kg
Brutto hmotnost
0,676 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
TS Montážní destičky, šroubovací, velké
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technika v detailu