Za namestitev na navpične dele ohišja od zunaj.
- Obj. č.:
- VX 8617502
- Popis výrobku
- Pro montáž na vertikálních profilech skříně zvenčí.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Spojka pro řadové spojení, vnější
Řadové těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- 1 balení je dostačující pro místo řadového spojení
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,78 kg
- Brutto hmotnost
- 0,813 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- VX Spojka pro řadové spojení, vnější
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Na stiahnutie
- Informační leták
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje