Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 100 mm pre VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 8620003

Base/plinth corner pieces with moulded self-positioning to the bayed enclosure system, for use with or without trim panels depending on the application. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw-fastening point may be concealed with a corner and baying cover.

Obj. č.:
VX 8620003
Materiál
Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohový a radový kryt: plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové diely podstavca, výška 100 mm
4 rohové kryty
1 radový kryt
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 800 mm
Hmotnosť/balenie
4,84 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4,4 kg
Brutto hmotnosť
4,84 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177922020
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 800 mm, sheet steel
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details