Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obj. č.: VX 8620040

Kryty podstavce se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce.

Obj. č.:
VX 8620040
Popis výrobku
Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Hloubka: = 300 mm
Hmotnost/balení
1,12 kg
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,1 kg
Brutto hmotnost
1,124 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177922242
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryty podstavce VX, výška: 200 mm, pro hloubku 300 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu