Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX

Produktové číslo: VX 8620.090

Pro odvětrávání rozváděčové skříně skrz podstavec. Speciálně u aplikací, jako jsou např. rozvody proudu, u kterých se nepoužívají podlahové plechy rozváděčové skříně, lze takto dosáhnout vyššího proudění vzduchu v rozváděčové skříni. Pro odvětrávání rozváděčové skříně jsou k dispozici řešení pro nadzvednutí střechy a speciální střešní plechy s ventilačními otvory. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. Díky kompletní symetrii systému podstavce VX lze kryty s ventilačními otvory montovat vpředu, vzadu nebo po stranách na rohovém dílu podstavce.

Produktové číslo:
VX 8620.090
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TX CableNet
Vhodný pro šířku/hloubku: 600 mm
Type rating podle UL 50E
Type 1, 12
Hmotnost/balení
1,3 kg
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177922433
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryty podstavce VX, s ventilačními otvory, pro šířku/hloubku 600 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu