Bočnice podstavca s kefovou lištou pre systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8620092

The 100 mm high base/plinth trim panels are used in the width or depth for cable entry into the base/plinth. The trim panels may also be used in a 200 mm high base/plinth and combined with other 100 mm high trim panels.

Obj. č.:
VX 8620092
Materiál
Bočnice podstavca: oceľový plech
Kefová lišta: plast, samozhášacia
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TX CableNet
Šírka/hĺbka: 600 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1, 12
Hmotnosť/balenie
1,3 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,1 kg
Brutto hmotnosť
1,3 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177922457
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX Base/plinth trim panel, with brush strip, for W/D: 600 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details