Vogalni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 200 mm za VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 8640021

Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.

Obj. č.:
VX 8640021
Popis výrobku
Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
Materiál
Rohový díl podstavce: ocelový plech
Bočnice podstavce: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové díly podstavce, výška 200 mm
4 rohové kryty
1 řadový kryt
1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Hmotnost/balení
6,42 kg
Balení
2 ks
Netto hmotnost
5,22 kg
Brutto hmotnost
6,32 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177958852
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 200 mm, pro šířku 400 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu