Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8660002

Base/plinth corner pieces with trim panels for flexible cable entry.

Obj. č.:
VX 8660002
Výhody
Spoľahlivý - veľmi vysoká stabilita podstavca
Flexibilné – mnoho možností montáže v interiéri s VX príslušenstvom
Jednoduché – zakončenie v jednej rovine medzi bodmi zoraďovania
Materiál
Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohový a radový kryt: plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové kryty
Vrátane upevňovacieho materiálu
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
4 rohové diely podstavca, výška 100 mm
Poznámka
Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šírka: = 600 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Hmotnosť/balenie
4,47 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4,22 kg
Brutto hmotnosť
4,466 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,01 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177978041
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Rohové diely podstavca s krytom VX, vpredu a vzadu, V: 100 mm, pre Š: 600 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Product presentations
Dokumentácia
Technical details