- Obj. č.:
- VX 8885000
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
Podlahové plechy
Montážna doska
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 500 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 699 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dverí
- 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 109,662 kg
- Brutto hmotnosť
- 113 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 319,04 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177813939
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 800x1800x500 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu