Tečaj za PK

Obj. č.: PK 9581000

Za pritrditev pokrovov na tečaje. Priložena šablona za vrtanje za enostavno montažo.

Obj. č.:
PK 9581000
Popis výrobku
Pro upevnění krytu s možností sklápění. Přiložená vrtací šablona umožňuje bezproblémovou montáž.
Materiál
polystyren
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky
20 závěsů
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: ≥ 180 mm
Výška: ≥ 110 mm
Balení
20 ks
Netto hmotnost
0,54 kg
Brutto hmotnost
0,568 kg
Číslo celní sazby
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Závěsy pro skříňky PK,k 9514-9524,10sad
Na stiahnutie
Informační leták