- Obj. č.:
- AX 6320150
- Prevedenie
- Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Čelný panel: hliník
Krytky: plast
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm
Bočné držadlové lišty s krytkami
Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 650 mm
Výška: 450 mm
Hĺbka: 155 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Prevedenie
- Servicing access from the rear
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
- Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvŕtať.
- Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: vložku uzáveru je možné vymeniť za komfortnú mini rukoväť AX, vložky uzáveru 27 mm, prevedenie A
- Uzatváracie systémy pre servisný prístup spredu: uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 13,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 13,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 59,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177977419
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
AX ovládacia skrinka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 650x450x155mm, oceľový plech, hliníkové lišty rukoväte, servisný prístup zozadu