Krmilno ohišje AX z ročaji

Obj. č.: AX 6320450

Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, so primerna za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje z zadnje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za obdelavo, razred zaščite IP 55.

Obj. č.:
AX 6320450
Provedení
Připojení nosných ramen Ø 130 mm
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Čelní panel: hliník
Krytky: plast
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
General colour
RAL 7035
Barva
Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky
Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm
Boční držadlové lišty s krytkami
Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hloubka: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Provedení
Přístup pro servisní účely zezadu
Kód IK
IK08
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat
Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A
Uzavírací systémy pro servisní přístup zepředu: uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,288 kg
Brutto hmotnost
13 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177923171
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
AX Ovládací skříňka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 500x500x210 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku, přístup pro servisní účely zezadu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Dokumentácia
Technika v detailu