Ovládacie skrine AX s držadlovými lištami

Obj. č.: AX 6320650

rozvádzačová skriňa s držadlovými lištami na základe AX, z oceľového plechu, s výrezom pre nosné rameno s Ø 130 mm vhodným pre systém nosných ramien CP 60/120/180, prístup pre servisné účely spredu, hliníkovú čelnú dosku je možné na úpravu ľahko demontovať, stupeň krytia IP55.

Obj. č.:
AX 6320650
Prevedenie
Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Čelný panel: hliník
Krytky: plast
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
General colour
RAL 7035
Farba
Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky
Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm
Bočné držadlové lišty s krytkami
Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hĺbka: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Prevedenie
Servicing access from the rear
Kód IK
IK08
Poznámka
Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvŕtať.
Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: vložku uzáveru je možné vymeniť za komfortnú mini rukoväť AX, vložky uzáveru 27 mm, prevedenie A
Uzatváracie systémy pre servisný prístup spredu: uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17 kg
Brutto hmotnosť
17,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177923225
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
AX ovládacia skrinka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 600x600x210 mm, oceľový plech, hliníkové lišty rukoväte, servisný prístup zozadu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details