Systémy radových skríň TS 8

Obj. č.: TS 8286500

The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.

Systémové LED svietidlo

Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre TS, TS IT

Deliaca stena pre TS

Deliaca stena pre modulové dosky pre TS

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

Profilové lišty tvaru C 30/15 podľa normy EN 60 715 pre VX, TS, VX SE

Profil na zavedenie káblov, zadný pre TS, TP

Plechy na zavedenie káblov pre montáž do skríň TS, SE a PC

Aretácia dverí pre únikové cesty

Nábehové koliesko pre TS, VX SE, PC

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
TS 8286500
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážna doska
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.099 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Kód IK
IK09
Počet dverí
2
2 supportstrips in depth
Áno
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
170,905 kg
Brutto hmotnosť
179,9 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177250949
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Bayed enclosure system, WHD: 1200x1800x600 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue