- Obj. č.:
- TS 8485510
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 500 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 in conjunction with side panels and gland plates
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12 in conjunction with side panels and gland plates
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK09
- Počet dverí
- 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 49,02 kg
- Brutto hmotnosť
- 51,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177357242
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 400x1800x500 mm, sheet steel, without mounting plate, single door at the front