- Obj. č.:
- TS 8645500
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážna doska
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.400 mm
Hĺbka: 500 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 499 mm x 1.296 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK09
- Počet dverí
- 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 72 kg
- Brutto hmotnosť
- 76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177250970
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x1400x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front