Systémy radových skríň TS 8

Obj. č.: TS 8845500

The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.

Systémové LED svietidlo

Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre TS, TS IT

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

Profilové lišty tvaru C 30/15 podľa normy EN 60 715 pre VX, TS, VX SE

Profil na zavedenie káblov, zadný pre TS, TP

Plechy na zavedenie káblov pre montáž do skríň TS, SE a PC

Aretácia dverí pre únikové cesty

Nábehové koliesko pre TS, VX SE, PC

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
TS 8845500
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážna doska
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.400 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
699 mm x 1.296 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Kód IK
IK09
Počet dverí
1
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
89,4 kg
Brutto hmotnosť
94,4 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177251069
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x1400x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue