- Obj. č.:
- TS 8806750
- Product modification
- Medzi výhody patria lepšie antikorózne vlastnosti a rovnomernejší strieborný povrch.
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: bez náteru
Dvere, zadná stena a strešný plech: zvonku s náterom a na vnútornej strane bez náteru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Zadná stena
Strešný plech
Podlahové plechy
Montážna doska
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
- Poznámka
- Pri radovo spojených skriniach je nutné EMC tesnenie pre radové spojenie
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 121,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 126,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177475731
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front