Systémy radových skríň TS 8 Skrine EMC

Obj. č.: TS 8808750

The large enclosures in the TS 8 series offer a good level of shielding across a broad frequency range, even in the standard version. For increased EMC requirements, Rittal's TS 8 enclosure is also available in a high RF attenuation version.

Systémové LED svietidlo

EMC tesnenie pre radové usporiadanie skríň pre TS

EMC tesnenie do deliacej steny

Podlahový plech EMC

Deliaca stena pre TS

Káblové priechodky EMC

Káblový kanál pre vertikálny profil TS

Ploché uzemňovacie vodiče

Káblový kanál

Obj. č.:
TS 8808750
Product modification
Medzi výhody patria lepšie antikorózne vlastnosti a rovnomernejší strieborný povrch.
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: bez náteru
Dvere, zadná stena a strešný plech: zvonku s náterom a na vnútornej strane bez náteru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Zadná stena
Strešný plech
Podlahové plechy
Montážna doska
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Poznámka
Pri radovo spojených skriniach je nutné EMC tesnenie pre radové spojenie
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
130,15 kg
Brutto hmotnosť
137 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Certifikáty
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further information
Safety instructions