Systémy řadových skříní TS 8 Nerez ocel

Obj. č.: TS 8454600

Systémy řadových skříní TS 8 z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. montážní desky. Krytí IP 55

Systémové LED svítidlo

Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel pro TS

Dělicí stěna pro TS

Kryty podstavce, 100 mm, nerez ocel pro systém podstavce VX

Plech podstavce, modulární pro podstavec TS z nerez oceli a kompletní podstavec z nerez oceli

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Schránky na schémata z ocelového plechu pro spodní díl VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Bočnice podstavce, 100 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Bočnice podstavce, 200 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Díly podstavce přední a zadní, 200 mm Nerez ocel pro TS, VX SE

Obj. č.:
TS 8454600
Materiál
Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru
Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Podlahové plechy
Zadní stěna
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Počet dveří
1
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kód IK
IK09
Poznámka
S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál
Nerez ocel
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.696 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
106,1 kg
Brutto hmotnost
112,9 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177300750
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x1800x400 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu