- Produktové číslo:
- TS 8450.680
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlaha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru
Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střecha
Podlaha, plná
Zadní stěna
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Sada příslušenství pro bočnice k dovybavení na IP 66
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
- Počet dveří
- 1
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kód IK
- IK09
- Poznámka
- S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
- Základní materiál
- Nerez ocel
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 121,1 kg
- Brutto hmotnost
- 128,9 kg
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerez ocel, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, s montážní deskou, ocelový plech, jednodvéřová