- Obj. č.:
- VX 8840130
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Zadné dvere: Oceľový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°)
Dvere z oceľového plechu vzadu (130°)
Predný a zadný uzáver: 3 mm, Doppelbart
Strešný plech
Podlahový plech
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK08
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 73,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 75,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 185,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177951396
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 600x2000x800 mm, oceľový plech, bez montážnej dosky, presklené dvere na prednej strane