- Obj. č.:
- SE 5834680
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlaha: oceľový plech, 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Podlahy: základná farba nanesená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Podlaha, prírubová doska (prírubové dosky)
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 4
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dverí
- 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 148 kg
- Brutto hmotnosť
- 152 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 434,36 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177959316
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 800x2000x600 mm, oceľový plech, IP66 / NEMA 4, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu