- Obj. č.:
- SV 9690030
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Montážne uhly: oceľový plech, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Profilové lišty: pozinkované
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 42 kg
- Brutto hmotnosť
- 42,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Popis výrobku
-
VX ESS energy storage frame WxHxD: 600x2000x600 mm, with interior fit-out