Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8

Obj. č.: SE 5842500

Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integrated mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible interior installation with the TS 8, enabling full integration into the TS 8 product family. Enclosure widths ranging from 600 to 1800 mm Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Transportné oká pre VX, TS, VX SE

Profil na zavedenie káblov, zadný pre TS, TP

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

TS montážna lišta 18 x 38 mm

Aretácia dverí pre únikové cesty

Obj. č.:
SE 5842500
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Podlahové plechy
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
Zadná stena, dvojdielna
Rozmery
Šírka: 1.600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Kód IK
IK10
Počet dverí
2
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
222 kg
Brutto hmotnosť
231,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177666504
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
SE Free-standing enclosure system, WHD: 1600x1800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue