Systémy řadových skříní TS 8 s prosklenými dveřmi a zadní dveře

Obj. č.: TS 8806790

TS 8 řadové skříně s hliníkovými prosklenými dveřmi a jednotabulovým bezpečnostním sklem.

Obj. č.:
TS 8806790
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnějšístrany strukturovaná práškovábarva
Podlahové plechy: pozinkované
Dveře: s práškovým nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Střešní plech
Podlahové plechy
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Zadní dveře, závěsy 130°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
89 kg
Brutto hmotnost
94 kg
EAN
4028177698345
ECLASS 8.0
27180101
Certifikáty
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Dokumentácia
Technika v detailu