- Obj. č.:
- VX 8438000
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Čelný rám: hliníkové lisované profily s rohovými dielmi zo zinkového tlakového odliatku
Zadné dvere: Oceľový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Adaptérové profily 19": oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Čelný rám: s práškovým nástrekom
Podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Čelný rám (Pánty osadené vpravo, na ľavej strane pridržiavaný mechanickými uzávermi)
Zadné dvere (pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu)
Strešný plech
Podlahové plechy
Adaptérové profily 19", vpredu
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Montážna výška pre komponenty
- 42 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 67,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 72,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 177,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177920248
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX skrinka na elektroniku, ŠxVxH 600x2000x800 mm, oceľový plech, s výklopným predným rámom, s adaptérovými profilmi 19", 1 dvere vzadu