Systém radových skríň VX25 IP 66/NEMA 4

Obj. č.: VX 8807000

Maximum protection category, suitable for global use – tested to the highest European and American standards: Enclosure frame with front door, rear panel, mounting plate, roof plate, base

Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre VX

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Príchytka pre radové prepojenie, vnútorná pre VX, VX IT

Blok pre radové prepojenie, vnútorné pre VX, VX IT

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre VX, VX IT

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Obj. č.:
VX 8807000
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine, dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Dno
Zadná stena
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
130 kg
Brutto hmotnosť
140,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Systém radovo spojených skríň VX IP66 / NEMA4, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, 1 dvere vpredu
Certifikáty
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details