Systém radových skríň VX25, nerezová oceľ IP 66/NEMA 4X

Obj. č.: VX 8458000

Maximum protection category and global use – tested to European and American standards in high-grade stainless steel 1.4301 (AISI 304): Enclosure frame with front door, rear panel, mounting plate, roof plate, base

Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ pre VX

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Príchytka pre radové prepojenie, vnútorná pre VX, VX IT

Blok pre radové prepojenie, vnútorné pre VX, VX IT

Systémové chassis 23 x 89 mm, nehrdzavejúca oceľ pre VX, VX SE

Systémové chassis 23 x 89 mm, nehrdzavejúca oceľ pre VX, VX SE

Káblový kanál

Obj. č.:
VX 8458000
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Strecha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahový plech: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru
Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Strecha
Podlahový plech
Zadná stena
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Pre kombinácie radového spojenia je možné použiť štandardnú spojku pre radové spojenie VX so zachovaním stupňa krytia IP 66 / NEMA 4X.
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
129,6 kg
Brutto hmotnosť
143,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
397,75
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Systém radovo spojených skríň VX IP66 / NEMA 4x, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, pozinkovaný oceľový plech, jednodverová, dvere vpredu
Certifikáty
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details