- Obj. č.:
- VX 8807020
- Prevedenie
- Prevedenie EMC
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: bez náteru
Dvere, zadná stena a strešný plech: zvonku s náterom a na vnútornej strane bez náteru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Zadná stena
Strešný plech
Podlahové plechy
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Počet dverí
- 1
- Poznámka
- Pri radovo spojených skriniach je potrebné EMC tieniace tesnenie
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 121 kg
- Brutto hmotnosť
- 135 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 332,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177924468
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, oceľový plech, EMC verzia