Modulárna skriňa Systém radových skríň VX25

Číslo položky: VX 9680428

Baying systems VX, for installation with partial doors and internal separation in a modular design.

Číslo položky:
VX 9680428
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Zadná stena
Podlahové plechy
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
Up to IP 54, depending on the panels
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
34 kg
Brutto hmotnosť
35 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177929746
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX modulárna skriňa, ŠxVxH: 400x2200x800 mm, oceľový plech
Certifikáty
Surface finish
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Dokumentácia
Technical details