- Obj. č.:
- VX 9680608
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Zadná stena
Podlahové plechy
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- Up to IP 54, depending on the panels
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 44,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 49,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 132,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177929593
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX modulárna skriňa, ŠxVxH: 600x2000x800 mm, oceľový plech