- Obj. č.:
- VX 9666916
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Podlahové plechy
Zadná stena
Strešný plech
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Počet dverí
- 1
- Poznámka
- Pre inštalačné rozvádzače široké 600 mm používajte základné skrine VX.
- Pre výšku podstavca 200 mm sú potrebné 2 balenia rohových dielov podstavca, 100 mm a kryty podstavca, 100 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Rozmery
- Šírka: 850 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 89,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 91,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 288,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177929722
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Popis výrobku
-
Inštalačný rozvádzač VX (ISV), ŠxVxH: 850x2000x600 mm, oceľový plech, jednodverový