- Obj. č.:
- VX 9680227
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Strešný plech
Zadná stena
Podlahové plechy
Čelné kryty
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Bočnice funkčného priestoru
Zberná konštrukcia pre spínacie pripojovacie lišty s poistkami (výrobok ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- Up to IP 2X (depending on the panels)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozmery
- Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 158,95 kg
- Brutto hmotnosť
- 176,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 391,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177937055
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX rozvádzačová skriňa pre poistkové odpínače, ŠxVxH 1200x2200x800 mm, oceľový plech