Ovládací skříňky s dveřmi

Obj. č.: CP 6536000

Ovládací skříňky s dvířky, ocelový plech s držadlovými lištami z hliníku. Dveřní otvor na přední straně. Krytí IP 55 Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm.

Obj. č.:
CP 6536000
Materiál
Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlové lišty: s práškovým nástřikem
Barva
Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 5018
Rozsah dodávky
Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Dveře s těsnicím rámem
Boční držadlové lišty a krytky
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 180 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,556 kg
Brutto hmotnost
7,954 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177186286
ECLASS 8.0
27180505
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technical Data sheet