Ovládacie skrinky s dverami

Obj. č.: CP 6538000

Command panel housing with door, sheet steel, with aluminium handle strips. Door opening on the front. Protection category IP 55. Cut-out and reinforcement for CP-L support arm system, Ø 130 mm.

Obj. č.:
CP 6538000
Materiál
Skriňa a dvere: oceľový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlové lišty: s práškovým nástrekom
Farba
Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 5018
Rozsah dodávky
Skriňa s výrezom a zosilnením pre systém nosných ramien CP-L, Ø 130 mm
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Dvere s tesniacim rámom
Bočné držadlové lišty a krytky
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 180 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Poznámka
Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,099 kg
Brutto hmotnosť
9,578 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177186309
ECLASS 8.0
27180505
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical Data sheet