Ovládacie skrinky s dverami
Obj. č.: CP 6544000
Command panel housing with door, sheet steel, with aluminium handle strips. Door opening on the front. Protection category IP 55. Cut-out and reinforcement for CP-L support arm system, Ø 130 mm.
- Obj. č.:
- CP 6544000
- Materiál
- Skriňa a dvere: oceľový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast - Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlové lišty: s práškovým nástrekom - Farba
- Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 5018 - Rozsah dodávky
- Skriňa s výrezom a zosilnením pre systém nosných ramien CP-L, Ø 130 mm
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Dvere s tesniacim rámom
Bočné držadlové lišty a krytky - Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 180 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
- Základný materiál
- Aluminium
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 12,157 kg
- Brutto hmotnosť
- 12,797 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177350397
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Na stiahnutie
- Instructions