Ovládacie skrinky s dverami Nerezová oceľ

Obj. č.: CP 6535010

Command panel housing with door made from stainless steel 1.4301 (AISI 304), with handle strips made from plastic approved for use with foodstuffs. May be combined with support arm system CP40, stainless steel.

Obj. č.:
CP 6535010
Prevedenie
With support arm connection CP 40, stainless steel
Materiál
Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Držadlové lišty: potravinársky plast s modrým zafarbením
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
General colour
Stainless steel
Farba
Držadlové lišty: v odtieni podobnom RAL 5002
Rozsah dodávky
Skrinka
Výrez a zosilnenie pre systém nosných ramien CP 40 z nerezovej ocele
Uzáver s vodiacim strmeňom
Dvere s utesneným rámom a držadlovými lištami po stranách
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 300 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 150 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka
Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Poznámka k obj. č.
vhodná montážna doska 5050.432 s príbalovým vreckom 5050.507
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,985 kg
Brutto hmotnosť
6,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
30,77
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177220362
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
CP ovládacia skrinka, ŠxVxH 300x300x150 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
UL
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details