- Obj. č.:
- CP 6536010
- Prevedenie
- With support arm connection CP 40, stainless steel
- Materiál
- Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Držadlové lišty: potravinársky plast s modrým zafarbením
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- General colour
- Stainless steel
- Farba
- Držadlové lišty: v odtieni podobnom RAL 5002
- Rozsah dodávky
- Skrinka
Výrez a zosilnenie pre systém nosných ramien CP 40 z nerezovej ocele
Uzáver s vodiacim strmeňom
Dvere s utesneným rámom a držadlovými lištami po stranách
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 150 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
- Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Poznámka k obj. č.
- vhodná montážna doska 5050.430 s príbalovým vreckom 5050.507
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,125 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 34,96
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177220379
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
CP ovládacia skrinka, ŠxVxH 400x300x150 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301