Ovládací skříňky na bázi AE, s držadlovými lištami
Produktové číslo: CP 6533.200
Skříň z ocelového plechu s trojitou povrchovou úpravou je optimální ochranou proti korozi. Hliníková čelní deska při montáži lehce demontovatelná. Rychlý a bezpečný přístup pro servisní účely zepředu nebo zezadu
- Produktové číslo:
- CP 6533.200
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlové lišty: s práškovým nástřikem - Barva
- Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 7030 - Rozsah dodávky
- Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm
Boční montážní profily se systémovým děrováním
Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm
Boční držadlové lišty s krytkami
Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,613 kg
- Brutto hmotnost
- 13,277 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177122093
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Certifikáty
- UL
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod