Ovládacie skrinky na báze AE, s držadlovými lištami
Obj. č.: CP 6540200
Sheet steel enclosure with triple surface treatment provides optimum protection against corrosion. Aluminium front panel, easily dismantled for machining. Fast and safe servicing access from the front and rear.
- Obj. č.:
- CP 6540200
- Materiál
- Skriňa a dvere: oceľový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast - Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlové lišty: s práškovým nástrekom - Farba
- Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 7030 - Rozsah dodávky
- Skriňa s výrezom a zosilnením pre systém nosných ramien CP-L, Ø 130 mm
Bočné montážne profily so systémovým dierovaním
Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm
Bočné držadlové lišty s krytkami
Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm - Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 155 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
- Základný materiál
- Aluminium
- Poznámka k obj. č.
- Pripojenie nosného ramena a pánty dverí dole.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,53 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,73 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Certifikáty
- UL
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions