Ovládací skříňky s čelním tablem

Obj. č.: CP 6662500

Ovládací skříňky, ocelový plech, čelní strana se závěsy z hliníku. Krytí IP 54 Bez připojení nosného ramena.

Obj. č.:
CP 6662500
Materiál
Skříň a dveře: ocelový plech
Rám a čelní panel: hliník
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Rám a čelní panel: eloxované v přírodním barevném odstínu
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka bez připojení nosného ramene
Boční montážní profily se systémovým děrováním
Vpředu s maximálním výřezem a namontovaným snadno obrobitelným čelním panelem 3 mm z hliníku, se závěsy vpravo, s přišroubováním zevnitř
Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 249 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Počet uzávěrů
2
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
16,833 kg
Brutto hmotnost
17,719 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177253001
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentácia
Technical Data sheet