- Obj. č.:
- CP 6681000
- Prevedenie
- With support arm connection CP 40, stainless steel
- Výhody
- Odolné proti vysokotlakovému čisteniu: tesnenie leží medzi dvoma plochami a skrutkovým spojením je optimálne stlačené.
- Vhodné pre čisté priestory: upevnenie pomocou skrutiek pre vysoké nároky v potravinárskom odvetví. Zapustené s plastovými krytkami alebo zvonka so skrutkami so šesťhrannou hlavou.
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozmery
- Šírka: 530 mm
Výška: 360 mm
Hĺbka: 120 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Vhodné na pripojenie nosného ramena
- Top or bottom (by rotating the enclosure)
- Cleanroom class
- Air purity class 1 to DIN EN ISO 14 644-1
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,835 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,3 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 35,41
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
CP Priemium Panel IP 69K, ŠxVxH 530x360x120 mm, nerez, 1.4301, vhodný pre panel ŠxV: 482,6x310 mm, montážna hĺbka 115 mm