- Obj. č.:
- CP 6340300
- Prevedenie
- S pripojením nosných ramien 90 x 71 mm pre CP 40, z ocele
- Materiál
- Krycí plášť strechy a dna: zinkový tlakový odliatok
Zadná stena: hliník
Bočné diely: hliníkový pretlačovaný profil
Zakrytie skrutiek: plast
- Povrch
- Krycí plášť strechy a dna, bočné diely: štruktúrovaná prášková farba
Zadná stena: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
- Farba
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Krycí plášť strechy
Krycí plášť dna
Zadná stena
Bočné diely
Zakrytie skrutiek
Vrátane tesnení a skrutkovacích rozperných úchytiek
- Rozmery
- Šírka: 315 mm
Výška: 238 mm
Hĺbka: 87 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Zodpovedá šírke predného panelu
- 252 mm
- Zodpovedá výške predného panelu
- 200 mm
- Prevedenie
- Servicing access from the rear
- Základný materiál
- Aluminium
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,028 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,12 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
CP Compact Panel, ŠxVxH 315x238x87 mm, hliník, pre predný panel ŠxH 252x200 mm