Optipanel

Obj. č.: CP 6380610

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. For smaller panels and control solutions. Super-slimline design, needs hardly more space than the installed equipment itself.

Obj. č.:
CP 6380610
Prevedenie
Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Výhody
Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla.
Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability
Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál
Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil
Rohové diely: zinkový tlakový odliatok
Ochranné rohy: plast
General colour
Natural anodised
Farba
Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Rohové diely: RAL 7035
Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky
Skrinka s pántami na zadnej stene
Tesnenie
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu pre čelné panely
Inštalačná hĺbka
150 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65
Zodpovedá šírke predného panelu
520 mm
Zodpovedá výške predného panelu
600 mm
Prevedenie
Servicing access from the rear
Poznámka
Zámena pripojenia nosných ramien je možná otočením skrinky.
Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C
Pánty zadnej steny na najdlhšej strane skrine
Základný materiál
Aluminium
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
11,542 kg
Brutto hmotnosť
12,149 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177663206
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
CP Optipanel, pre predný panel ŠxV 520x600 mm, montážna hĺbka 150 mm, extrudovaný hliníkový profil, pripojenie nosného ramena Ø 130 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details