- Obj. č.:
- CP 6372552
- Prevedenie
- Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
- Výhody
- Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla.
- Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability
- Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
- Materiál
- Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil
Rohové diely: zinkový tlakový odliatok
Ochranné rohy: plast
- General colour
- Natural anodised
- Farba
- Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Rohové diely: RAL 7035
Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Rozvádzač s výrezom na pripojenie nosného ramena
Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu pre čelné panely
Zadná stena s pántami, pánty na najdlhšej strane skrine
- Rozmery
- Šírka: 628,5 mm
Výška: 608,5 mm
Hĺbka: 170 mm
- Inštalačná hĺbka
- 152 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Zodpovedá šírke predného panelu
- 520 mm
- Zodpovedá výške predného panelu
- 500 mm
- Prevedenie
- Servicing access from the rear
- Poznámka
- Zámena pripojenia nosných ramien je možná otočením skrinky.
- Základný materiál
- Aluminium
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 14,375 kg
- Brutto hmotnosť
- 17,375 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177663107
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
CP Comfort Panel, pre predný panel ŠxV 520x500 mm, montážna hĺbka 152 mm, extrudovaný hliníkový profil, pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, sklopný zadný panel s otočným uzáverom