Panel Comfort

Obj. č.: CP 6372553

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. Low weight coupled with high stability. Protection category IP 65 to IEC 60 529.

Obj. č.:
CP 6372553
Prevedenie
Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Výhody
Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla.
Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability
Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál
Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil
Rohové diely: zinkový tlakový odliatok
Ochranné rohy: plast
General colour
Natural anodised
Farba
Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Rohové diely: RAL 7035
Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky
Rozvádzač s výrezom na pripojenie nosného ramena
Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu pre čelné panely
Zadná stena skrutkovaná, čelná strana skrine odklápacia, s bočnou uzatváracou vložkou Doppelbart
Rozmery
Šírka: 628,5 mm
Výška: 608,5 mm
Hĺbka: 209 mm
Inštalačná hĺbka
191 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Zodpovedá šírke predného panelu
520 mm
Zodpovedá výške predného panelu
500 mm
Prevedenie
Servicing access from the rear
Poznámka
Zámena pripojenia nosných ramien je možná otočením skrinky.
Základný materiál
Aluminium
Uzáver
Vykonanie uzáveru: uzáver v tvare kosáku
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17 kg
Brutto hmotnosť
18,1 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177663114
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
CP Comfort Panel, pre predný panel ŠxV 520x500 mm, montážna hĺbka 191 mm, extrudovaný hliníkový profil, pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, skrutkovaný zadný panel
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details